Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

OP-MCRN054MTA02E

114X5729

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueE
Compressor modelMTZ032-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]155 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]3550 m³/h
DescriptionOP-MCRN054MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]360 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]705.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.76 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.65 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]900.0 mm
LRA25 A
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCRN054MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)4.46 kW
MCC8.82 A
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-MCRN054MTA02E
Nº de dossier SCIP79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A02 D7
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]900.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]36 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]74 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
Tension 50Hz [V]360 V
Tension 50Hz [V] [max.]440 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurD7
Type de grille/capot du ventilateurCapot
Type de produitOptyma™ A02
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]440 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique
Volume du réservoir [L]5.2 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut90 Kilogram
Poids Net85.828 Kilogram
Volume821.748 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428563093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm