Danfoss logo
 OP-MGZD030MTA02E/G - OP-MGMD038MTA02E

OP-MGMD038MTA02E

114X5418

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R22, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueE
Compressor modelMT022-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]75 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]1600 m³/h
DescriptionOP-MGMD038MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]400 V
FamilyOptyma™
FluidesR22
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]392.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.32 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]500.0 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MGMD038MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MCC6 A
Model numberOP-MGMD038MTA02E
Nº de dossier SCIP714177d5-8280-470c-a384-b0f83b61cf80
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A02 C3
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]700.00 mm
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA4.3 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]400 V
Tension 50Hz [V] [max.]400 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurC3
Type de produitOptyma™ A02
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]400 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut43.4 Kilogram
Poids Net38.4 Kilogram
Volume282.75 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428563710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm