Danfoss logo
 OP-MGZD030MTA02E/G - OP-MGMD038MTA02E

OP-MGZD030MTA02G

114X5076

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelMTZ018-5
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]75 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]1300 m³/h
DescriptionOP-MGZD030MTA02G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]230 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]392.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.22 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.32 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]500 mm
Material DescriptionMGZD030MT A02G OP PRESSOSTAT MONO/MONO
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC10 A
Model numberOP-MGZD030MTA02G
Nº de dossier SCIP714177d5-8280-470c-a384-b0f83b61cf80
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A02 C3
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]700.00 mm
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]74 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
RLA7.1 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]230 V
Tension 50Hz [V] [max.]230 V
Tension 50Hz nominale max. [V]230 V
Tension 60Hz nominale max. [V]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurC3
Type de produitOptyma™ A02 (Fin and tube)
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut72.1 Kilogram
Poids Net59 Kilogram
Volume287.274 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424233549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm