Danfoss logo
OP-MCZC048MTA02G - OP-MCMD048MTA02D/G - OP-MCZC060MTA02E/G - OP-LCQE068NTA02D

OP-MCZC060

114X5028

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelMTZ036
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]130 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]190 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]2000 m³/h
DescriptionOP-MCZC060MTA02G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]230 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]555.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.81 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.58 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.83 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]650 mm
Material DescriptionMCZC060MT A02G OP remplacé par 114x5080
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22 A
Model numberOP-MCZC060
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPf212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOptyma A02 D4
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]630.00 mm
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]73 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA15.7 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]230 V
Tension 50Hz [V] [max.]230 V
Tension 50Hz nominale max. [V]230 V
Tension 60Hz nominale max. [V]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurD4
Type de produitOptyma™ A02 (Fin and tube)
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut71 Kilogram
Poids Net63.5 Kilogram
Volume377.223 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428564243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm