OP-LCHC007
114X1328
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™
114X1328
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Code électrique | G |
| Compressor model | NL7CLX |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 36 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 34 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Description | OP-LCHC007NLA00G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 220 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR452A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Homologation | CEEAC |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.25 A |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.22 A |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | OP-LCHC007NLA00G |
| Model number | OP-LCHC007 |
| Nº de dossier SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Nom du produit | Bare unit |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 10 W |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 9 W |
| Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] | 62 dBA |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 230.000 mm |
| Technologie | Piston |
| Tension 50Hz [V] | 220 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Type de condenseur | BG_3 |
| Type de produit | Optyma™ A00 |
| Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 240 V |
| Version | A00 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 16.1 Kilogram |
| Poids Net | 14 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 10.76 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |