OP-LGHC0751UWF300Q
114N6744
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60
114N6744
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affiché sur AWEF | Oui |
| Alimentation du compresseur [V] | 230/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Application AWEF | Intérieur |
| Applications | LBP |
| Approbation du nom du fichier | 79S0 |
| Code électrique | Q |
| Compressor model | NTZ271-3LR1 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 450 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Description | OP-LGHC0751UWF300Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 450 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 200 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 1.97 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LGHC0751UWF300Q NTZ271A3LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 53 A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | OP-LGHC0751UWF300Q |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Phases du compresseur | 3 |
| Phases du ventilateur | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| RLA | 40.4 A |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 450.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 in |
| Technologie | Piston |
| Tension 60Hz [V] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 240 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 220 V |
| Type de condenseur | M3 |
| Type de grille/capot du ventilateur | Grille |
| Type de produit | Optyma™ WF |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | WF |
| VersionDescription | WF : WE + filtre déshydrateur, voyant, électrovanne avec bobine |
| Volume du réservoir [L] | 17.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 210 Kilogram |
| Poids Net | 194 Kilogram |
| Volume | 644.16 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |