Danfoss logo
OP-LCZC0151UWF300N/Q - OP-LCZC0201UWF300N/Q

OP-LCHC0151UWF300N

114N6725

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
Application AWEFIntérieur
ApplicationsLBP
Code électriqueN
Compressor modelNTZ048-1LR1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]170 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2900 m³/h
DescriptionOP-LCHC0151UWF300N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]350 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™
FluidesR404A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.20 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCHC0151UWF300N NTZ048A1LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC13 A
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-LCHC0151UWF300N
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
RLA9.4 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
Tension 60Hz [V]230 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]200 V
Type de condenseurTAL 4
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ WF
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWF
VersionDescriptionWF : WE + filtre déshydrateur, voyant, électrovanne avec bobine
Volume du réservoir [L]4.2 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut56 Kilogram
Poids Net45.9 Kilogram
Volume134.074 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428388467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm