OP-HRX058D40Q
114N3385
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60
114N3385
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/3/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applications | HBPMBP |
| Code électrique | Q |
| Compressor model | MLZ058-2 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 600 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | OP-HRX058D40Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 550 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 200 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 10.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 4.40 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.93 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 15.89 kW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 17.15 kW |
| Model number | OP-HRX058D40Q |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Phases du compresseur | 3 |
| Phases du ventilateur | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technologie | Scroll |
| Type de condenseur | Q8 |
| Type de produit | Optyma™ D40 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma – version standard + coffret électrique complet + protection complète du compresseur + protection du boîtier |
| Volume du réservoir [L] | 14.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 284 Kilogram |
| Poids Net | 269 Kilogram |
| Volume | 1172.4 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |