Danfoss logo
 OP-HCGC0033RC0062B

OP-HCGC0033RC0062B

114N2380

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]115/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueB
Compressor modelNF11FX2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]36 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]590 m³/h
DescriptionOP-HCGC0033RC0062B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]95 V
FamilyOptyma™
FluidesR134a
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.7 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.45 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCGC0033RC0062B NF11FX2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCGC0033RC0062B
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]9 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]230.000 mm
Tension 60Hz [V]95 V
Tension 60Hz [V] [max.]115 V
Type de condenseurBM70
Type de produitOptyma™ C
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]115 V
VersionC
VersionDescriptionC : Version personnalisée
Volume du réservoir [L]1.1 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut21.5 Kilogram
Poids Net16.42 Kilogram
Volume39.312 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428424226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm