OP-HCHC0075RWB000B
114N2330
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™
114N2330
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Applications | MBP |
| Approbation du nom du fichier | 52L3 |
| Approbation du réservoir | UL |
| Code électrique | B |
| Compressor model | SC18MLX |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 150 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 1480 m³/h |
| Description | OP-HCHC0075RWB000B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 115 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R404AR507A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 340.0 mm |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 1.35 A |
| Longueur [mm] | 483.0 mm |
| Material Description | OP-HCHC0075RWB000B SC18MLX |
| Model number | OP-HCHC0075RWB000B |
| Nom du produit | Bare unit |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Phases du compresseur | 1 |
| Phases du ventilateur | 1 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 429.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 50 W |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/4 in |
| RLA | 16 A |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 305.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/8 in |
| Technologie | Piston |
| Tension 60Hz [V] | 115 V |
| Tension 60Hz [V] [max.] | 115 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max] | 115 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 115 V |
| Type de condenseur | BM75 |
| Type de produit | Optyma™ WB |
| Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 115 V |
| Version | WB |
| Volume du réservoir [L] | 1.7 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 40.883 Kilogram |
| Poids Net | 34.75 Kilogram |
| Volume | 70.69 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428390781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |