Danfoss logo
 OP-UCHC0050UWC000B

OP-UCHC0050UWC000B

114N2324

Segment d’application: Application basse température; Universel; Application moyenne température, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]115/1/60
ApplicationsHBPLBPMBP
Approbation du réservoirUL
Code électriqueB
Compressor modelSC10CL
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]60 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]830 m³/h
DescriptionOP-UCHC0050UWC000B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]115 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR507A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]300.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.00 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]432.0 mm
Material DescriptionOP-UCHC0025RWB000B NF5 115V - 60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-UCHC0050UWC000B
Nom du produitBare unit
Caractéristique
Valeur
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]330.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]16 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
RLA8.5 A
Segment d’applicationApplication basse températureApplication moyenne températureUniversel
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]254.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/8 in
TechnologiePiston
Tension 60Hz [V]115 V
Tension 60Hz [V] [max.]115 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]115 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]115 V
Type de condenseurBM72
Type de produitOptyma™ WB
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]115 V
VersionWC
VersionDescriptionWC : Cordon d'alimentation, réservoir, coffret électrique
Volume du réservoir [L]0.8 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut27.45 Kilogram
Poids Net25.5 Kilogram
Volume46.445 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428390842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm