Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWA000N

OP-MCNC0100RWA000N

114N2101

Segment d’application: Application basse température; Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]220/1/60
ApplicationsMBPLBP
Code électriqueN
Compressor modelNPT16NF
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]30 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]1200 m³/h
DescriptionOP-MCNC0100RWA000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm]7.94 mm
Diamètre du ventilateur [mm]300 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™
FluidesR290
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.40 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0100RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0100RWA000N
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]30 W
Quantité par emballage8
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA4.04 A
Segment d’applicationApplication basse températureApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]300.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/16 in
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de produitOptyma™ WA
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWA
VersionDescriptionWA : Cordon d'alimentation, sans réservoir (pour tubes capillaires)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut27.947 Kilogram
Poids Net26.869 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume72.83 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm