OP-MCHC0045RC0001B
114N1423
Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R448A, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™
114N1423
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 115/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | B |
| Compressor model | MLY80RDa |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 73 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Description | OP-MCHC0045RC0001B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm] | 9.52 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 95 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 115 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R448A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.80 A |
| Material Description | OP-MCHC0045RC0001B |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | OP-MCHC0045RC0001B |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 16 W |
| Quantité par emballage | 18 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 254.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3/8 in |
| Tension 60Hz [V] | 95 V |
| Tension 60Hz [V] [max.] | 115 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 115 V |
| Type de produit | Optyma™ WA |
| Type de raccord | à souder |
| Utilisation de tronçon | Contre-pression moyenne |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 135 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 115 V |
| Version | WA |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 23.136 Kilogram |
| Poids Net | 22.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 43.836 Liter |