Danfoss logo
 OP-MCGC0025RC0131B

OP-MCGC0025RC0131B

114N0071

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 115/1/60
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]115/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]115/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueB
Compressor modelNF7.3FX2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]36 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]420 m³/h
DescriptionOP-MCGC0025RC0131B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]95 V
FamilyOptyma™
FluidesR134a
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HomologationHomologué UL
Homologué ULYes
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.45 A
Material DescriptionOP-MCGC0025RC0131B NF7.3FX
Model numberOP-MCGC0025RC0131B
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Phases du compresseur1
Phases du ventilateur1
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]9 W
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]230.000 mm
Tension 60Hz [V]95 V
Tension 60Hz [V] [max.]115 V
Type de condenseurBM69
Type de produitOptyma™ WA
Utilisation de tronçonContre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]115 V
VersionWA

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.65 Kilogram
Poids Net17.65 Kilogram
Volume33.359 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428974578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm