SC12/12GXT2
114G6380
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114G6380
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | MBP |
| Approbation du réservoir | CEEAC |
| Code électrique | G |
| Compressor model | SC12/12G |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 23 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 62 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Description | SC12/12GXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 300 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 230 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134aR513A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 350.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.25 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Homologation | CEEAC |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.48 A |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.42 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longueur [mm] | 610.0 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | SC12/12GXT2 CONDENS. UNIT |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12/12GXT2 |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 442.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 14 W |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 300.000 mm |
| Technologie | Piston |
| Tension 50Hz [V] | 230 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Type de condenseur | BG_6 |
| Type de grille/capot du ventilateur | Capot |
| Type de produit | Optyma™ T2 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | T2 |
| VersionDescription | T2 : Optyma avec réservoir + vannes d'arrêt |
| Volume du réservoir [L] | 1.7 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 47 Kilogram |
| Poids Net | 47 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 147.518 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569705 |