Danfoss logo
TL4GHXN0

TL4GHXN0

114G1901

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsHBPMBP
Code électriqueN
Compressor modelTL4GH
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]27 W
CoolselectorFilterActive models
DescriptionTL4GHXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™
FluidesR134a
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]197.0 mm
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.19 A
Longueur [mm]410 mm
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionTL4GHXN0 CONDENS. UNIT
Model numberTL4GHXN0
Nº de dossier SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]273.00 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurBG_1
Type de produitOptyma™ N0
Utilisation de tronçonContre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionN0

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.852 Kilogram
Poids Net12.852 Kilogram
Volume51.844 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428569934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm