Danfoss logo
TL4GXT2

TL4GXT2

114G1706

Segment d’application: Application basse température; Universel; Application moyenne température, Fluides: R134a, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsHBPLBPMBP
Code électriqueG
Compressor modelTL4G
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]27 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]24 W
CoolselectorFilterActive models
DescriptionTL4GXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™
FluidesR134a
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]197.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.16 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.19 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.17 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]424.0 mm
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionTL4GXT2 GROUPE R134A BAS/HAUT PRESSION
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberTL4GXT2
Nº de dossier SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]289.00 mm
Segment d’applicationApplication basse températureApplication moyenne températureUniversel
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurBG_1
Type de produitOptyma™ T2
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionT2
VersionDescriptionT2 : Optyma avec réservoir + vannes d'arrêt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.844 Kilogram
Poids Net14.844 Kilogram
Volume48.881 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428569972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm