SC18CNXN0
114F4503
Segment d’application: Application basse température; Universel; Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114F4503
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | LBP |
| Code électrique | G |
| Compressor model | SC18CNX |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 55 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 53 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | SC18CNXN0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 220 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R290 |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 296.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.39 A |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.35 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur [mm] | 494.0 mm |
| Material Description | SC18CNXN0 GROUPE R290 BP 220V 50HZ |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18CNXN0 |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 331.00 mm |
| Segment d’application | Application basse températureApplication moyenne températureUniversel |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Technologie | Piston |
| Type de condenseur | BG_4/5 |
| Type de produit | Optyma™ N0 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 240 V |
| Version | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 21.812 Kilogram |
| Poids Net | 21.812 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 75.136 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566353 |