Danfoss logo
OP-MCNC016NPA11G

OP-MCNC020NXA11G

114F1628

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelNX21TBa
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]29 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]1132 m³/h
DescriptionOP-MCNC020NXA11G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]300 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR290
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.13 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCNC020NXA11G
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC020NXA11G
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
RLA4 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]300.000 mm
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Type de condenseurBG_6
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ A11
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionA11
VersionDescriptionA11 : Optyma avec valve Schrader + ventilateur EC + boîte de raccordement

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut50.6 Kilogram
Poids Net44 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume150.144 Liter
EAN/UPC5702428566445