Danfoss logo
TL5CNXN0

TL5CNXN0

114F1504

Segment d’application: Application basse température; Application moyenne température, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
ApplicationsLBPMBP
Code de configurationSimple
Code électriqueG
Compressor modelTL5CN
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]27 W
CoolselectorFilterActive models
CouleurNoir
Débit d'air à 50Hz [m³/h]243 m³/h
DescriptionTL5CNXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]170 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR290
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]197.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.19 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]410.0 mm
Material DescriptionTL5CNKNO GROUPE R290
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Model numberTL5CNXN0
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]273.00 mm
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/4 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA1.1 A
Segment d’applicationApplication basse températureApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]170.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/4 in
TechnologieGroupe de condensation Piston
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Type de condenseurBG_1
Type de grille/capot du ventilateurH1
Type de produitOptyma™ N0
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionN0
VersionDescriptionNO : Optyma sans vannes ni réservoir pour tubes capillaires

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13.042 Kilogram
Poids Net13.042 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume52.756 Liter
EAN/UPC5702428566520