Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

OP-SC15/15GXT2

114E2628

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R134a; R513A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCEEAC
Code électriqueG
Compressor modelSC15/15G
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]23 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]900 m³/h
DescriptionOP-SC15/15GXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]300 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]230 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]347.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.48 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]613 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-SC15/15MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-SC15/15GXT2
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]430.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]14 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]5/16 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA6.2 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]300.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
Tension 50Hz [V]230 V
Tension 50Hz [V] [max.]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurBG_7
Type de grille/capot du ventilateurCapot
Type de produitOptyma™ T2
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionT2
VersionDescriptionT2 : Optyma avec réservoir + vannes d'arrêt
Volume du réservoir [L]1.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut48 Kilogram
Poids Net42 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume166.98 Liter
EAN/UPC5702428570350