Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HRJM1000UWK000Q

114N6170

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMLZ076T2C
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]800 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]14000 m³/h
DescriptionHRJM1000UWK000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]550 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)12.35 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.50 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHRJM1000UWK000Q MLZ076T2C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)20.3 kW
Caractéristique
Valeur
Model numberHRJM1000UWK000Q
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]5/8 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]550.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-1/8 in
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]277 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]220 V
Type de condenseurQ8
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ Slim WK
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionWK
VersionDescriptionWK : WG + basse température ambiante
Volume du réservoir [L]14.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut288 Kilogram
Poids Net270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255122340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm