Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HJJM0150UWK000Q

114N6151

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMTZ18-3VI
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]170 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]2400 m³/h
DescriptionHJJM0150UWK000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]350 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™ Slim
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.39 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]1.20 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHJJM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Caractéristique
Valeur
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)2.54 kW
Model numberHJJM0150UWK000Q
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Max]240 V
Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min]110 V
Type de condenseurD8
Type de grille/capot du ventilateurGrille
Type de produitOptyma™ Slim WK
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionDescriptionWK : WG + basse température ambiante
Volume du réservoir [L]3.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut96 Kilogram
Poids Net81.6 Kilogram
Volume197.426 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255122180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm