OP-HNXM0200UWK000N
114N3577
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60
114N3577
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | N |
| Compressor model | MLZ015T1A |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 450 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Description | OP-HNXM0200UWK000N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 450 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fluides | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.71 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Homologation | Homologué UL |
| Homologué UL | Yes |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 1.97 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | OP-HNXM0200UWK000N MLZ015T1A LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 4.39 kW |
| Model number | OP-HNXM0200UWK000N |
| Nom du produit | Package unit |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Phases du compresseur | 1 |
| Phases du ventilateur | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 450 W |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 450.000 mm |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Type de condenseur | G8 |
| Type de produit | Optyma™ Slim WK |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | WK |
| VersionDescription | WK : WG + basse température ambiante |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 115 Kilogram |
| Poids Net | 103 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 295.433 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |