HPUS038D20N
115F0675
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/60
115F0675
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applications | MBP |
| Code électrique | N |
| Compressor model | MLZ038-1 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 130 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| Description | HPUS038D20N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 450 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fluides | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.44 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 1.94 A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.69 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS038D20N |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 9.60 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 10.08 kW |
| Model number | HPUS038D20N |
| Nom du produit | Package unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 260 W |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technologie | Scroll |
| Type de condenseur | C4 |
| Type de produit | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial et/ou Slim Pack – version standard |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 127 Kilogram |
| Poids Net | 117 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |