Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPUS019D20N

115F0663

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220/1/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueN
Compressor modelMLZ019-1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]130 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]3600 m³/h
DescriptionHPUS019D20N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]208 V
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.54 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.96 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS019D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.46 kW
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)5.50 kW
Model numberHPUS019D20N
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]130 W
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
TechnologieScroll
Type de condenseurC3
Type de produitOptyma™ Slim Pack D20
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial et/ou Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut85 Kilogram
Poids Net75 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm