Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

HPZP019D20V

115F0602

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 380/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueV
Compressor modelMTZ019-4VM
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]130 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]3600 m³/h
DescriptionHPZP019D20V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.97 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.63 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP019D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)2.85 kW
Model numberHPZP019D20V
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W]130 W
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurC2
Type de produitOptyma™ Slim Pack D20
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial et/ou Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut67 Kilogram
Poids Net57 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm