Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSTM034DSW09G

114X7302

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCEEAC
Code électriqueG
Compressor modelDS34TB
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]110 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]3300 m³/h
DescriptionOP-MSTM034DSW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]450 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]187 V
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
FluidesR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]690.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologationCE
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.47 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]464.0 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MSTM034DSW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)2.68 kW
MCC17.5 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSTM034DSW09G
Caractéristique
Valeur
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)]39 dBA
Nº de dossier SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W09
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1079.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]68 W
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Receiver typeVertical
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]450.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
Tension 50Hz [V]187 V
Tension 50Hz [V] [max.]255 V
Type de condenseurD7
Type de grille/capot du ventilateurB2
Type de produitOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]255 V
VersionW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack avec régulateur de vitesse de ventilateur intégré et interrupteur principal externe
Volume (L)0.097 L
Volume du réservoir [L]3.4 L
Volume interne du condenseur0.58 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut94 Kilogram
Poids Net55 Kilogram
Volume537.333 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424586492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm