OP-MSTM022DSW05G
114X7233
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
114X7233
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | MBP |
| Approbation du réservoir | CEEAC |
| Code électrique | G |
| Compressor model | DS22TB |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 110 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Description | OP-MSTM022DSW05G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 450 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 187 V |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Fluides | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 690.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologation | CE |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.47 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longueur [mm] | 464.0 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | OP-MSTM022DSW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A) | 2.04 kW |
| MCC | 8.4 A |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-MSTM022DSW05G |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)] | 39 dBA |
| Nº de dossier SCIP | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| Nom du produit | Package unit |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA W05 |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 1079.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 68 W |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| Receiver type | Vertical |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| RLA | 25 A |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 450.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1/2 in |
| Tension 50Hz [V] | 187 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 255 V |
| Type de condenseur | D7 |
| Type de grille/capot du ventilateur | B2 |
| Type de produit | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Type de raccord | à souder |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 255 V |
| Version | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack – version standard |
| Volume (L) | 0.097 L |
| Volume du réservoir [L] | 3.4 L |
| Volume interne du condenseur | 0.58 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 83 Kilogram |
| Poids Net | 53 Kilogram |
| Volume | 552.636 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289157 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |