Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MPVE034MLW10G

114X7163

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelMLZ015T5
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]244 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]5100 m³/h
DescriptionOP-MPVE034MLW10G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]695.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]1.10 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MPVE034MLW10G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.48 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)3.68 kW
MCC19 A
Model numberOP-MPVE034MLW10G
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)]58 dBA
Nº de dossier SCIP9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
Caractéristique
Valeur
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W10
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1106.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]135 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]69 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA12.2 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]457.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/4 in
TechnologieScroll
Tension 50Hz [V]220 V
Tension 50Hz [V] [max.]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurD7
Type de grille/capot du ventilateurB2
Type de produitOptyma™ Slim Pack W10
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionW10
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + régulateur de vitesse du ventilateur
Volume du réservoir [L]3.4 L
Volume interne du condenseur0.58 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut91 Kilogram
Poids Net73 Kilogram
Volume552.636 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428561365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm