OP-LSQM048NTW05E
114X7088-B
Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R507A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
114X7088-B
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
| Applications | LBP |
| Compressor model | NTZ048-4 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | OP-LSQM048NTW05E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fluides | R404AR452AR507A |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT LSQM048NTW05E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LSQM048NTW05E |
| Nº de dossier SCIP | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| Nom du produit | Package unit |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA W05 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Condensing Units |
| Segment d’application | Application basse température |
| Substances de la liste candidate REACH | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Type de produit | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Version | W05 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack – version standard |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 77 Kilogram |
| Poids Net | 62 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 345.453 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |