Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-MSXM068MLW05E

114X7068-B

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
ApplicationsMBP
Compressor modelMLZ030T4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionOP-MSXM068MLW05E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
FluidesR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT MSXM068MLW05E
Caractéristique
Valeur
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MSXM068MLW05E
Nº de dossier SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Nom du produitPackage unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA W05
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Type de produitOptyma™ Slim Pack W05
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut96 Kilogram
Poids Net77 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume422.994 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm