Danfoss logo
OP-MPTM008DYP00G - OP-MPTM009DYP00G - OP-MPTM012DPP00G - OP-MPTM014DPP00G - OP-MPTM018DXP00G

OP-MPHM018SCP00G

114X4109

Utilisation de tronçon: Contre-pression moyenne, Fluides: R404A; R507A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Optyma™ Plus

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelSC18MLX
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]60 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]2200 m³/h
DescriptionOP-MPHM018SCP00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]365 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]220 V
FamilyOptyma™ Plus
FluidesR404AR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]652.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.32 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Longueur [mm]356.0 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionMPHM018SC P00G OP+ rempl par 114X4230
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC6.1 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPHM018SCP00G
Caractéristique
Valeur
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)]29 dBA
Nom du produitPackage unit
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]906.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]25 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]60 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
RLA4.4 A
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]365.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]3/8 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]220 V
Tension 50Hz [V] [max.]240 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]230 V
Type de condenseurA7
Type de grille/capot du ventilateurH1
Type de produitOptyma™ Plus P00
Type de raccordà souder
Utilisation de tronçonContre-pression moyenne
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]240 V
VersionP00
Volume du réservoir [L]1.3 L
Volume interne du condenseur0.39 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut73 Kilogram
Poids Net52 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume412.979 Liter
EAN/UPC5702428564861