OP-LPHE048NTW07N
114X7150
Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/60
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
114X7150
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 230/1/60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applications | LBP |
| Code électrique | N |
| Compressor model | NTZ48 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 215 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Description | OP-LPHE048NTW07N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 456 mm |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fluides | R404A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 815.0 mm |
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.96 A |
| Longueur [mm] | 434 mm |
| Material Description | OP-LPHE048NTW07N |
| Model number | OP-LPHE048NTW07N |
| Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)] | 39 dBA |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Package unit |
| Nombre de phases (compresseur) | 1 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Phase | 1 |
| Plateforme de vitesse | Fixed-speed |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 1061.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 60Hz [W] | 130 W |
| Puissance sonore à 60Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 456.000 mm |
| Technologie | Piston |
| Tension 60Hz [V] | 207 V |
| Tension 60Hz [V] [max.] | 253 V |
| Tension du ventilateur à 60Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
| Type de condenseur | D7 |
| Type de grille/capot du ventilateur | H2 |
| Type de produit | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Utilisation de tronçon | Contre-pression faible |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Version | W07 |
| Volume du réservoir [L] | 3.4 L |
| Volume interne du condenseur | 0.61 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 112 Kilogram |
| Poids Net | 90 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561495 |