Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX H0615.1A6/E2H

114U0044

Fluides: R404A; R507A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 380-480/3/50-60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Affiché sur AWEFOui
Alimentation du compresseur [V]380-480/3/50-60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]380-480/3/50-60
Application AWEFIntérieur
ApplicationsLBP
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]830 W
Débit d'air à 60Hz [m³/h]11800 m³/h
DégivrageElectrical Defrost
DescriptionDACC RX H0615.1A6/E2H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]500 mm
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
FluidesR404AR448AR449AR507A
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.67 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX H0615.1A6/E2H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC1.51 A
Model numberDACC RX H0615.1A6/E2H
Nom du produitPackage unit
Nombre de ventilateurs2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Segment d’applicationHigh profile
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitOptyma™ Cooler (High profile)
VersionDescription1A : Refroidisseur Optyma multi‑réfrigérant, évaporateur à ailettes et tubes, dégivrage à l'air

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut136.85 Kilogram
Poids Net119 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1293.134 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm