DACC RX H0695.1A4/E2H
114U0041
Fluides: R404A; R507A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 380-480/3/50-60
114U0041
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affiché sur AWEF | Oui |
| Alimentation du compresseur [V] | 380-480/3/50-60 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
| Application AWEF | Intérieur |
| Applications | LBP |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 830 W |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 10850 m³/h |
| Dégivrage | Electrical Defrost |
| Description | DACC RX H0695.1A4/E2H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre du ventilateur [mm] | 500 mm |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Family | Optyma™ Cooler |
| Fluides | R404AR448AR449AR507A |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Intensité du ventilateur à 60Hz [A] | 0.67 A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX H0695.1A4/E2H |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 1.51 A |
| Model number | DACC RX H0695.1A4/E2H |
| Nom du produit | Package unit |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Segment d’application | High profile |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Optyma™ Cooler (High profile) |
| VersionDescription | 1A : Refroidisseur Optyma multi‑réfrigérant, évaporateur à ailettes et tubes, dégivrage à l'air |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 127.65 Kilogram |
| Poids Net | 112 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1293.134 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |