SHGX44e/565-4 SL
115Z16199
Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16199
115Z16199
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Classe IP | IP66 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 550 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 800 W |
| Cylindre | 4 |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 18600 m³/h |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 23200 m³/h |
| Description | SHGX44e/565-4 SL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHG L |
| Fluides | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de produits | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hauteur totale [mm] | 1306.0 mm |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Legacy BOCK ID | 16199 |
| Longueur [mm] | 1046.0 mm |
| Material Description | COND. UNIT SHGX44e/565-4 SL_Z |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX44e/565-4 SL |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de ventilateurs | 4 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Oil differential pressure sensor | Yes |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 1249.00 mm |
| Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
| Technologie | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Type de produit | SHGX44 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 398.8 Kilogram |
| Poids Net | 334.8 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1706.229 Liter |