Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

SHGX44e/665-4 SL

115D16200

Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16200

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration padsYes
Classe IPIP66
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]550 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]800 W
Cylindre4
Débit d'air à 50Hz [m³/h]18600 m³/h
Débit d'air à 60Hz [m³/h]23200 m³/h
DescriptionSHGX44e/665-4 SL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
FluidesR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hauteur totale [mm]1306.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16200
Longueur [mm]1046.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/665-4 SL_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]535
Model numberSHGX44e/665-4 SL
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nombre de ventilateurs4
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Phase3
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1249.00 mm
Protection moteurINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]42.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Type de produitSHGX44

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut396.8 Kilogram
Poids Net332.8 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1706.229 Liter