SHGX12P/90-4 SL
115D14583
Fluides: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14583
115D14583
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Classe IP | IP66 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 550 W |
| Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] | 800 W |
| Cylindre | 2 |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Débit d'air à 60Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
| Description | SHGX12P/90-4 SL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHG L |
| Fluides | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hauteur totale [mm] | 745.0 mm |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Legacy BOCK ID | 14583 |
| Longueur [mm] | 750.0 mm |
| Material Description | COND. UNIT SHGX12P/90-4 SL_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 475 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | SHGX12P/90-4 SL |
| Nom du produit | Bare unit |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
| Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 1086.00 mm |
| Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Suction connection size [mm] | 16.00 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
| Technologie | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Type de produit | SHGX12 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 150.1 Kilogram |
| Poids Net | 115.4 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 606.803 Liter |