Danfoss logo
High pressure sensor PSH

Transmetteur de pression, Sonde

SSA551D030

High pressure sensor PSH, HSK-BC150D-016, Range:0 to 150bar, Connection size:Φ6.0

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionHigh pressure sensor PSH, HSK-BC150D-016, Range:0 to 150bar, Connection size:Φ6.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyTransmetteur de pression
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSPARE PART, SENSOR,HP
Nº de dossier SCIPdbb95824-858e-444b-b49b-5b3a34fda48e
Caractéristique
Valeur
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA SPARE-12
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)tris(nonylphenyl) phosphite (CAS no. 26523-78-4)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 80-05-7)
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Type de produitSonde

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.448 Kilogram
Poids Net0.39 Kilogram
Volume0.49 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424660345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm