Pressure switch, Cartridge pressure switch
SSA532A086A
High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
SSA532A086A
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Pressostat |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, SWITCH,HP |
| Nº de dossier SCIP | 2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pressure switch |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SWITCH HP |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Type de produit | Cartridge pressure switch |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.183 Kilogram |
| Poids Net | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.711 Cubic decimeter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |