Danfoss logo
Fan motor

Fan system, Moteur de ventilateur

SSA512T155

Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFan system
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSPARE PART, FAN MOTOR 386W DC
Nº de dossier SCIP54f1dcbd-1711-45ab-b0dd-af1f2653f16d
Caractéristique
Valeur
Nom du produitFan system
Nom du produit dans le dossier SCIPFan motor
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS no. 872-50-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Type de produitMoteur de ventilateur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.2 Kilogram
Poids Net7.1 Kilogram
Volume27 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424660017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm