Danfoss logo
Fan assemby

Fan system, Ensemble ventilateur

PCB511A006F

Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFan system
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSPARE PART, FAN MOTOR 16W UP12D23-GTEW
Nº de dossier SCIP61922c65-0878-4d80-a5d9-27d0c2cc1972
Caractéristique
Valeur
Nom du produitFan system
Nom du produit dans le dossier SCIPFAN MOTOR
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Type de produitEnsemble ventilateur

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.725 Kilogram
Poids Net0.7 Kilogram
Volume2.048 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424660086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm