Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A114A

Only for supply parts PWB5

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionOnly for supply parts PWB5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSPARE PART, PWB5 ASSY(POWER)
Nº de dossier SCIPed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
Caractéristique
Valeur
Nom du produitElectrical component
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA SPARE-14
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Type de produitCircuit breaker

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.989 Kilogram
Poids Net0.9 Kilogram
Volume5.338 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424659943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm