KLP
KLP527LES2
Evaporator KLP527LE-S2B
KLP527LES2
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Evaporator KLP527LE-S2B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Evaporator |
| Groupe de produits | Evaporators |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Evaporator KLP527LE-S2B |
| Nom du produit | Low Profile |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | KLP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 92 Kilogram |
| Poids Net | 80 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 399.506 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |