Danfoss logo
Evaporator 1 motor

KLP

KLP106LES2

Evaporator KLP106LE-S2B

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CoolselectorFilterActive models
DescriptionEvaporator KLP106LE-S2B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyEvaporator
Groupe de produitsEvaporators
Material DescriptionEvaporator KLP106LE-S2B
Caractéristique
Valeur
Nom du produitLow Profile
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitKLP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut27.6 Kilogram
Poids Net24 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume128.162 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm