Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Fluides: R134a, Utilisation de tronçon: Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Applications | MBP |
| Capacitance du condensateur de démarrage | 80 µF |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.60 kg |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | Noir |
| Courant d'appel HST [A] | 9.2 A |
| Courant d'appel LST [A] | 12.2 A |
| Description | NL6.1MF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Économiseur | No |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Compresseur |
| Fluides | R134a |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Injection de liquide | No |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
| LRA LST [A] | 8.0 A |
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model number | NL6.1MF |
| Nom du produit | Compressor |
| Oil type | POE |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Quantité d'huile [cm³] | 270 cm³ |
| Quantité par emballage | 1 |
| Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm] | 16.40 Ohm |
| Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 10.20 Ohm |
| RLA | 1.70 A |
| Segment d’application | Réfrigération MT |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Technologie | Piston |
| Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
| Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
| Type de moteur | CSIRRSIR |
| Type de produit | NL |
| Volume balayé [cm³] | 6.13 cm³ |
| Volume de gaz libre [cm3] | 2360 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.4 Kilogram |
| Poids Net | 1.19 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |