Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Fluides: R134a, Segment d’application: Réfrigération LT; Réfrigération HT; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
| Applications | HBPLBPMBP |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 0.30 kg |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | Noir |
| Description | BD50F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Économiseur | No |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Compresseur |
| Fluides | R134a |
| Groupe de produits | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Injection de liquide | No |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Model number | BD50F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Compressor |
| Oil type | POE |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Quantité d'huile [cm³] | 150 cm³ |
| Quantité par emballage | 1 |
| Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm] | 1.80 Ohm |
| Segment d’application | Réfrigération HTRéfrigération LTRéfrigération MT |
| Technique de la marque | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Technologie | Piston |
| Température d'enroulement max. continue [°C] [Max] | 125 °C |
| Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max] | 135 °C |
| Type de moteur | DC/PM |
| Type de produit | BD |
| Volume balayé [cm³] | 2.50 cm³ |
| Volume de gaz libre [cm3] | 870 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.541 Kilogram |
| Poids Net | 1.34 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 3.559 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535087 |