Danfoss logo
Capacitor

Electrical component, Condensateur

119-7768

Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CoolselectorFilterActive models
DescriptionStart capacitor 320µF, 125V - NF,TF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/4 in
Dimension du raccord [mm]6 mm
FamilyElectrical component
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
HomologationCQC
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC
Nom du produitElectrical component
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Tension du condensateur B [V]125.00 V
Type de produitCondensateur
Valeur du condensateur A320.000 µF
Valeur du condensateur B320 uF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.81 Kilogram
Poids Net0.68 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.077 Liter
EAN/UPC5702424535261