Danfoss logo
Starting relay

Electrical component, Relais de démarrage

119-7761

Relay HST

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Captation [A] [max.]12.80 A
Chute de courant [A] [min.]9.90 A
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
CoolselectorFilterActive models
DescriptionRelay HST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyElectrical component
Groupe de produitsCondensing Units Accessories & Spare parts
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSP - STARTING RELAY NF 115V/60Hz
Nom du produitElectrical component
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Protection du moteurHST
Substances de la liste candidate REACHNo
Technique de la marqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Type de produitRelais de démarrage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.8 Kilogram
Poids Net0.045 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4.425 Liter
EAN/UPC5702424535315